Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
4 Resultat
USB-C hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31REMD
USB-C hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 10 Gbps - för S251BU31REM

Förvandla en 2.5" SATA HDD/SSD till en bärbar lagringslösning över USB 3.1 Gen 2, som stöder S251BU31REM hot swap-fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms
3,5
S351BMU33ETG
3,5" SATA-hårddiskkabinett - eSATA / USB 3.0 - fackfri

Enkel anslutning och snabbyte av 3,5-tums SATA III hårddiskar via eSATA eller USB 3.0 med UASP-stöd

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

276,99 € exkl. moms
346,24 € inkl. moms