Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
4 Resultat
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
M.2 SSD-inneslutning för M.2 SATA-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) - USB-C
SM21BMU31CI3
M.2 SSD-inneslutning för M.2 SATA-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) - USB-C

Portabel M.2 SATA till USB-adapter | Tillhörande USB-C-kabel

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms