Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
2 Resultat
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms