Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
7 Resultat
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A
S352BU313R
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5
S352BU33HR
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5" SATA III-hårddiskar

Anslut två 3,5" SATA-hårddiskar till datorn genom USB 3.0 med UASP i en RAID-array och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar för snabbladdning

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms