Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
1 Resultat (Alla)
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

276,99 € exkl. moms
346,24 € inkl. moms