StarTech.com

Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Lägg till två 2,5" SATA-hårddiskar, upp till 15 mm i höjd, till din Mac® eller PC genom Thunderbolt, med en välventilerad lagringslösning som håller enheterna svala

Produkt ID: S252SMTB3

  • Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps
  • 1 m Thunderbolt-kabel medföljer
  • Inbyggd Thunderbolt kedjekopplingsport
Visa mer
  • Aluminiumhölje med inbyggd fläkt
  • SATA-hårddiskkabinett med 2 fack
  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
386,99 € EUR exkl. moms
483,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

S252SMTB3 Thunderbolt-kabinett med 2 fack gör det möjligt att ansluta två 2,5" SATA I/II/III-hårddiskar (HDD) eller SSD-enheter till din Mac® eller PC med en ledig Thunderbolt-port.

Snabbare överföringshastigheter

Överför data till och från dina externa hårddiskar snabbare genom en Thunderbolt-anslutning. Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps är Thunderbolt 100 % snabbare än USB 3.0 (5 Gbps) och 60 % snabbare än eSATA (6 Gbps). Thunderbolts oöverträffade prestanda gör kabinettet till en idealisk lösning för redigering av högupplöst video och fotoapplikationer.

Anslut direkt ur lådan

För att spara tid och pengar har S252SMTB3 en medföljande Thunderbolt-kabel på 1 m av hög kvalitet så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

Utmärkt enhetsskydd

För att garantera optimal driftstemperatur för dina hårddiskar och SSD-enheter har Thunderbolt-kabinettet en inbyggd fläkt och ett hållbart, solitt aluminiumhölje som maximerar värmeavledning.

Kedjekoppla för extra flexibilitet och skalbarhet

Få ut det mesta av dina Thunderbolt-enheter genom att utnyttja Thunderbolt kedjekopplingsporten. Du kan ansluta upp till 6 extra enheter som till exempel skärmar, dockningsstationer eller extra externa enheter. Detta är en utmärkt lagringslösning med dockning för Ultrabook-datorer eller mindre och mer bärbara datorer som har färre I/O-portar.

S25SMTB3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Sömlös prestanda från externa enheter genom en Thunderbolt-värdanslutning på 10 Gbps
  • Utmärkt enhetsskydd och värmeavledning med hållbart aluminiumhölje och inbyggd fläkt
  • Anslut direkt ur lådan med en medföljande Thunderbolt-kabel på 1 m av hög kvalitet

Användning

Lägg till extern lagring med hög hastighet för grafik-intensiva tillämpningar som redigering av högupplöst video eller fotografi

För över stora datafiler snabbt från datorn till en extern hårddisk för säkra säkerhetskopieringar

Bygg en mjukvaru-RAID-array för att få större individuell enhetskapacitet eller säker dataredundans

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 2
Antal enheter 2
Busstyp Thunderbolt
Chipset-ID Intel - DSL3510L
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 50 mm
Fläktlagerstyp Kullager
Gränssnitt Thunderbolt
Stödda enhetshöjd(er) 15mm
Prestanda
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 5400 RPM
RAID Nej
Temperaturlarm Nej
Typ och hastighet Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona
Värdkontakter 2 - Thunderbolt™ (20-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Status (ström)
1 - Enhet 1 aktivitet
1 - Enhet 2 aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12 DC
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 15 mm [0.6 in]
Produktbredd 93 mm [3.7 in]
Produkthöjd 63 mm [2.5 in]
Produktlängd 133 mm [5.2 in]
Produktvikt 490 g [17.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" Thunderbolt HDD-kabinett
1 - Thunderbolt-kabel
1 - Paket med installationsskruvar för HDD
1 - Universell strömadapter med regionala strömkablar (NA/EU/UK/AUS)
1 - Paket med gummifötter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör