StarTech.com

3,5" SATA-hårddiskkabinett - eSATA / USB 3.0 - fackfri

Enkel anslutning och snabbyte av 3,5-tums SATA III hårddiskar via eSATA eller USB 3.0 med UASP-stöd

Produkt ID: S351BMU33ETG

  • Byt hårddiskar snabbt och enkelt tack vare den fackfria designen
  • Snabb åtkomst till viktiga filer
  • Få snabb åtkomst via ditt föredragna gränssnitt med stöd för USB 3.0 och eSATA
Visa mer
  • Stöder 4Kn
  • Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
  • Stödjer SMART
  • Stöder TRIM
  • Lätt att installera med plug-and-play
  • Insättningsklass: 50 000 cykler
  • Gör att ditt skrivbord ser elegant och organiserat ut
94,99 € EUR exkl. moms
118,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Antal interna 3,5 tums fack 1
Busstyp USB 3.0 & eSATA
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0 & eSATA
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 50,000 cykler
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testas för närvarande med hårddiskar på upp till 10TB 7200 RPM
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter 1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.8 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24W
Utspänning 12V DC
Utström 2000 mA
Miljö
Drifttemperatur 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % till 65 %
Utseende
Produktbredd 13.5 cm [5.3 in]
Produkthöjd 3.5 cm [1.4 in]
Produktlängd 21 cm [8.3 in]
Produktvikt 522 g [18.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Hårddiskkabinett
1 - Kabinettstativ
1 - USB 3.0-kabel
1 - eSATA-kabel
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
Hårddisk-dockningsstation för 2,5/3,5
SDOCKU313E
Hårddisk-dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-hårddiskar - USB 3.1 (USB-A, USB-C) eller eSATA

Docka och nå din SATA SSD/HDD genom högpresterande USB 3.1 (10 Gbps) eller eSATA

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms
eSATA/USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33EBV
eSATA/USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA 6 Gbps SSD/HDD-enheter över eSATA eller USB 3.0 med UASP

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms
2,5
25SATSAS35
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Omvandlar i stort sett alla 2,5 tums SATA- och SAS-hårddiskar till en 3,5 tums SATA-hårddisk

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD
S3510BMU33
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0
S3510SMU33
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör