StarTech.com

M.2 SSD-inneslutning för M.2 SATA-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) - USB-C

Portabel M.2 SATA till USB-adapter | Tillhörande USB-C-kabel

Produkt ID: SM21BMU31CI3

  • Gör din SATA M.2 SSD till extern förvaring för din USB-C bärbara dator, surfplatta eller stationära dator
  • Ultrasnabb USB 3.1 Gen 2 dataanslutning för M.2 SATA-enheter
  • Kompakt solid aluminiumdesign (11 x 5 x 1,4 cm) med ventilation och tillhörande flätad kabel
Visa mer
  • Bred kompatibilitet med de vanligaste M.2 SATA SSD-enheterna (B-nyckel/B+M-nyckel) i olika längder (42, 60, 80 mm)
  • Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI Express-SSD-enheter
66,99 € EUR exkl. moms
83,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID JMicron - JMS580
Enhetsstorlek 22mm - M.2 SATA
Stödda enhetshöjd(er) 2242
2260
2280
Prestanda
Allmänna specifikationer Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 145 mm [5.7 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 11 cm [4.3 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 95 g [3.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - M.2 SATA-kabinett med inbyggd USB-C-kabel
1 - Skruvmejsel
4 - monteringsskruvar
1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk
1 - snabbstartsguide
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C
M2E1BMU31C
M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C

External NVMe-kabinett | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB-C-kabel ingår

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad
S32M2NGFFPEX
M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Montera en M.2 NGFF SSD i din stationära dator med en standard SATA-värdanslutning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms