StarTech.com

Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

Produkt ID: SMS2BU31C3R

  • Maximera prestandan på dina mSATA SSD-enheter med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
  • Det dubbla mSATA RAID-kabinettet stöder mSATA och mSATA Mini (mSATA-hårddiskar i fullhöjd och halvhöjd)
  • Stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG) för optimal prestanda, kapacitet och redundans
Visa mer
  • Lägg till snabb och bärbar lagring till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator med USB-C eller USB-A
  • Stöder SSD TRIM för ökad livslängd och prestanda
  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
  • Kabinett i solitt aluminium med stöd för SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
  • Bakåtkompatibel med USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek mSATA (Full Size & Half Size)
Enhetstyp mSATA (Mini SATA)
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Stödda enhetshöjd(er) Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 5 000 000 timmar
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (Omfång eller sammanfogning)
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Läsa/skriva (vitt)
2 - Fel/ombyggt (röd)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet 5 % ~ 95 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 202 g [7.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hårddiskkabinett med dubbla fack
1 - USB-C till Micro-B-kabel - 46 cm
1 - USB-A till Micro-B-kabel - 46 cm
2 - set med mSATA-monteringsutrustning
4 - monteringsskruvar för hölje
1 - Skruvmejsel
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

Tillbehör