Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett

Produkt ID: SM21BMU31C3

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

Funktioner
  • Utnyttja din SATA M.2 SSD för att lägga till snabb extern lagring till din USB-C-kapabla värd (USB-C-kabel medföljer)

  • Stöder USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port

Flera funktioner . . .
  • Solitt aluminiumhölje med ventilation för optimal värmeavledning

  • Bred kompatibilitet med stöd för de vanligaste M.2 SATA SSD-enheterna (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)

  • Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter

  • Stöder SATA I/II/III (1,5, 3, 6 Gbps)

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € inkl. moms

ID: SM21BMU31C3

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Med detta kompakta M.2 SATA SSD-kabinett kan du lägga till väldigt bärbar datalagring till en dator med en USB-C™-port - som till exempel MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS och många andra bärbara datorer. Det gör om din SATA M.2-hårddisk till en lagringslösning med hög hastighet över en USB 3.1 Gen 2-anslutning med genomströmning på upp till 10 Gbps.

En verkligt bärbar lösning

Detta slimmade kabinett i fickstorlek för M.2 NGFF SATA SSD-enheter har särskilt designats för mobilitet med en liten formfaktor som enkelt får plats i datorväskan. Dess lätta men ändå hållbara aluminiumhölje hjälper till att garantera att hårddisken inte skadas när du är ute och reser.

Ventilationshål hjälper till avleda värme för en optimal driftstemperatur.

Ventilationshålen hjälper till avleda värme för en optimal driftstemperatur

Maximera prestandan på din M.2 SATA SSD

Utnyttja hastigheten på din M.2 NGFF SATA-hårddisk med detta externa kabinett. Det ger USB 3.1 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps samt UASP-stöd så att du kan uppnå högre överföringshastigheter när du ansluter det till en UASP-kapabel värddator.

Kabinettet fungerar med surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer och är kompatibel med värdar utrustade med Thunderbolt 3 USB-C-portar.

Bred kompatibilitet

Kabinettet är kompatibelt med alla vanliga M.2 SATA SSD-enheter och låter dig montera flera hårddisklängder, inklusive: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) och 80 mm (2280).

SM21BMU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Mobila proffs kan använda sin M.2 SATA SSD för få dataåtkomst med hög hastighet för sin USB-C-kapabla bärbara eller stationära dator
  • Återanvänd en M.2 SATA SSD som en extern USB 3.1 Gen 2-enhet
  • För över filer snabbare genom att använda en högpresterande SATA M.2 SSD som din externa hårddisk
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp M.2 SATA (NGFF, B-Key)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Allmänna specifikationer Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 1 000 000 timmar
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 80 mm [3.1 in]
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 13 mm [0.5 in]
Produktlängd 99 mm [3.9 in]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 132 g [4.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - M.2 NGFF SATA-kabinett - USB 3.1
1 - USB-C till Micro B-kabel - 46 cm
1 - M.2-skruvsats
1 - Skruvmejsel
1 - Snabbinstallationsguide
Certifikat
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

3,5
SAT3510BU3

3,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk med fläkt

Säkerhetskopiera och överför data i SuperSpeed USB 3.0-hastigheter

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms

SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX

SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.0 med UASP - externt kabinett
SM2NGFFMBU33

M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.0 med UASP - externt kabinett

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF

4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms

M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25

M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad
S32M2NGFFPEX

M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Montera en M.2 NGFF SSD i din stationära dator med en standard SATA-värdanslutning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33CB

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Gör om en 2,5" SATA-HDD/SSD till en komplett extern lagringslösning över USB 3.0 med UASP

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

USB 3.0-kablar (3)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

USB-C kablar (1)

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m
USB31CUB1M

USB 3.1 USB-C till Micro-B-kabel - 1 m

Anslut USB Micro-B-enheter till din USB-C-värd med denna hållbara kabel på 1 meter

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.