StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

Produkt ID: S251BU31C3CB

  • Gör om en 2,5" hårddisk till snabb extern USB 3.1-lagring för din USB-C-kapabla surfplatta eller bärbara dator
  • Den inbyggda USB-C-kabeln gör kabinettet superbärbart och gör så att du får en sak mindre att ta med dig
  • Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
Visa mer
  • Slimmat, hållbart aluminiumhölje
  • Stöder hårddiskhöjd på 5-9,5 mm
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • UASP-stöd för förbättrad prestanda
50,99 € EUR exkl. moms
63,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF) 100000
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström och aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 273 mm [10.7 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 82.8 mm [3.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 13.9 cm [5.5 in]
Produktvikt 126 g [4.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 226 g [8 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 18.9 cm [7.4 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med USB-C-kabel
3 - monteringsskruvar för kabinett
3 - hårdvaruskruvar för hårddiskmontering
1 - Skruvmejsel
1 - Snabbinstallationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Tillbehör