StarTech.com

3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

Produkt ID: 35BAYCF2IDE

  • Snabb installation utan drivrutiner i alla IDE 40-stifts och 44-stifts-fack
  • Fullt kompatibelt med Compact Flash Type I/II och IBM Micro-drive
  • Tillåter Compact Flash-kort att användas som startbar lagring
Visa mer
  • Lättanvända byglar ger enkel inställning av master/slave
  • Kan monteras på frampanelen eller bakpanelen på chassit för att passa i ett 3,5" fack eller tillgängligt expansionkort
  • Byt kort snabbt och enkelt med den inbyggda utmatningsknappen
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt IDE
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 133 MBps
Minnesmediatyp CF (Compact Flash I/II-kort)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
Värdkontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt stöder inte hot-swapping med flashkort när datorn är på. Datorn måste vara avstängd för att byta kort.
Miljö
Drifttemperatur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 85% RH
Utseende
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 97 mm [3.8 in]
Produktvikt 129 g [4.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 215 g [7.6 oz]
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 48 mm [1.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Compact Flash till IDE-adapter
1 - 3,5" kabinett
1 - Helprofil fäste för expansionkort
1 - SP4 till LP4 Molex strömkabel
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör