StarTech.com

15 cm stereoaudiokabel - 3,5 mm hona till 2x RCA hane

Anslut din dator eller audioenhet (iPod®, MP3-spelare m.m.) till en stereo med standard RCA-kablar

Produkt ID: MUFMRCA

  • 1x 3,5 mm minijack 3-polig honkontakt
  • 2x RCA-hankontakter
  • Kompakt design med låg vikt
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 10.5 g [0.4 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 12.5 g [0.4 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm stereoaudiokabel - 3,5 mm hona till 2x RCA hane

Certifikat

Relaterade produkter

6in Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female
MUMFRCA
6in Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female

Connect your computer or audio device (iPod®, MP3 Player, etc.) to a stereo with standard RCA cables

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
91 cm Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
MU15MMS
4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms