StarTech.com

3 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

3 m slimmad 3,5 mm stereoaudiokabel

Produkt ID: MU10MMS

  • Slimline kontaktgjutning designad för bärbara enheter
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Guldpläterade kontakter
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 2
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 6.1 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 37 g [1.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 3.0
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 42 g [1.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
MU15MMS
4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
1 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
91 cm Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
3 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
91 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Kabel med högervinklad smal 3,5 mm kontakt för mobila audioenheter

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1,8 m stereoaudiokabel - 3,5 mm hane till 2x RCA hane
MU6MMRCA
1,8 m stereoaudiokabel - 3,5 mm hane till 2x RCA hane

Koppla din dator eller ljudspelare till en RCA-ljudenhet

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8 m Slim högervinklad 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut en iPhone® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8 m Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms