StarTech.com

15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Produkt ID: DVIVGAMM15

15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-A (17-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 377 g [13.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 377 g [13.3 oz]
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certifikat