StarTech.com

15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Produkt ID: DVIDDMM15

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktbredd 38.000
Produkthöjd 10.000
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 489 g [17.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 518 g [18.3 oz]
Package Height 218 mm [8.6 in]
Package Length 33.3 cm [13.1 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifikat

Tillbehör