StarTech.com

2 m DVI till VGA-skärmkabel M/M - DVI till VGA (15 stift)

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med ett analogt DVI-videokort

Produkt ID: DVIVGAMM2M

  • DVI-A-kontakt (hane) till VGA-kontakt (hane)
  • Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
Visa mer
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Guldpläterade kontakter för maximal ledningsförmåga
  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-A (17-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 187 g [6.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m DVI till VGA-skärmkabel

Certifikat

Relaterade produkter

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM1M
1m DVI to VGA Display Monitor Cable M/M - DVI to VGA (15 Pin)

Connect a VGA display to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
3m DVI to VGA Display Monitor Cable M/M - DVI to VGA (15 Pin)

Connect a VGA display to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
5 m DVI till VGA-skärmkabel M/M - DVI till VGA (15 stift)

Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med ett analogt DVI-videokort

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms