StarTech.com

1 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ge en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter

Produkt ID: DVIDSMM1M

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 4,95 Gbit/s
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
Visa mer
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 175 g [6.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 186 g [6.6 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIDSMM2M
2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ge en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIDSMM3M
3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ge en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
5 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIDSMM5M
5 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ge en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms