StarTech.com

25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

Produkt ID: DISPLPORT25L

  • Molded latching connectors with strain relief
  • Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Designed and manufactured to DisplayPort standards
65,99 € EUR exkl. moms
82,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 20.500
Produkthöjd 10.800
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 563 g [19.9 oz]
Tråddimension 26 AWG
Yttre kabeldiameter 8.5 mm [0.3 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 573 g [20.2 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Certifikat