StarTech.com

3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Produkt ID: MDISPLPORT3

  • High resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Designed and manufactured to DisplayPort 1.2 standards
Visa mer
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Gold-plated connectors
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~75% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Tråddimension 32 AWG
Yttre kabeldiameter 4.8 mm [0.2 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 44 g [1.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3ft Mini DisplayPort Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter
MDP2DVI
Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Anslut en DVI-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter
MDP2HDMI
Mini DisplayPort till HDMI- videoadapter

Anslut en HDMI®-skärm till en PC eller MAC med Mini DisplayPort®

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m

Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms