Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

6 m DisplayPort kabel med lås - M/M

Produkt ID: DISPLPORT20L

Hanterar högupplöst digital video och ljud mellan dina DisplayPort®-aktiverade enheter

Funktioner
  • Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning

  • Framtagen och tillverkad efter DisplayPort®-standarder

  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
45,99 € EUR exkl. moms
57,49 € inkl. moms

ID: DISPLPORT20L

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

DISPLPORT20L 6 meter DisplayPort®-kabeln stöder en maximal bandbredd på 10,8 Gbps, ger högre prestanda än en HDMI® eller Dual Link DVI och stöder nästa generations multimediaapplikationer med en maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600).

Kabeln har låsbara anslutningsdon med stöd för dubbelriktad skärmanslutning och valfritt audiostöd.

Kabeln har en ren koppartråd på 0,14 mm² och är skärmad med aluminium och mylar för att eliminera EMI- och RFI-störningar och bevara signalintegritet utan att förlora kvalitet.

Denna 6 meter DisplayPort-kabel är både HDCP- och DPCP-kapabel för att garantera att digitalt skyddat innehåll visas korrekt på den anslutna skärmen.

Fördelarna med StarTech.com
  • Formgjutet låsanslutningsdon säkerställer att kabeln inte kopplas ifrån av olyckshändelse
  • Ger klar digitalt ljud- och videosignal
  • Täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut en DisplayPort®-skräm till en PC eller någon annan DisplayPort-källa
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 6.1 m [20 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktlängd 6.1 m [20 ft]
Produktvikt 380 g [13.4 oz]
Tråddimension 26 AWG
Yttre kabeldiameter 8.5 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 m DisplayPort® kabel med lås - M/M
Certifikat
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L

3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L

DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L

25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT30L

9,1 m DisplayPort kabel med lås - M/M

Hanterar högupplöst digital video och ljud mellan dina DisplayPort®-aktiverade enheter

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms

DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3

3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel.

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.