StarTech.com

0.5m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

Produkt ID: HDADMM50CM

  • Gold-plated HDMI® connectors
  • Supports the full HDMI High Speed specification
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - Micro HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Tråddimension 34 AWG
Yttre kabeldiameter 4.2
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0.5 m High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M
HDADMM1M
1m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
2m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M
HDADMM2M
2m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms