StarTech.com

15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDDVIMM15M

  • Hög bandbredd, okomprimerad video och digitalt flerkanalsljud i en kabel
  • Enkel installation
106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15000 mm [590.6 in]
Produktbredd 39.5 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15.6 mm [0.6 in]
Produktlängd 15 m [49.2 ft]
Produktvikt 1696 g [59.9 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 m HDMI® till DVI-D-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
3 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM10M
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms