StarTech.com

5 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

Produkt ID: HDMM5M

  • 2x HDMI®-hankontakter
  • Guldpläterade HDMI-kontakter
  • Konstruktion av hög kvalitet
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 20.8 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 354 g [12.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 364 g [12.8 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

0.5m High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMM50CM
0.5m High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your High Speed HDMI®-equipped devices

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
7m High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMM7M
7m High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your High Speed HDMI®-equipped devices

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
10 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M
HDMM10M
10 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
Höghastighets HDMI-kabel M/M - 4K @ 30 Hz - ingen signalförstärkare behövs - 15 m
HDMM15M
Höghastighets HDMI-kabel M/M - 4K @ 30 Hz - ingen signalförstärkare behövs - 15 m

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI-enheter vid avstånd på upp till 15 meter

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms
2 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M
HDMM2M
2 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
1 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M
HDMM1M
1 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M
HDMM3M
3 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms