StarTech.com

7,6 m platt Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

Produkt ID: HDMIMM25FL

  • 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
  • Stödjer IP-baserade applikationer
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
Visa mer
  • Stödjer höghastighets-HDMI®
  • Guldpläterade HDMI-kontakter
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Yttre kabeldiameter: 18 mm x 5 mm
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 900 g [31.8 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 918 g [32.4 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 7,6 m platt Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
1,8 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
3 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms