StarTech.com

Höghastighets portsparande HDMI-kabel - 4K 60 Hz - 15 cm

HDMI® hane till hona förlängningskabel | Greppkontakt | HDR | Livstidsgaranti

Produkt ID: HD2MF6INL

  • Förläng din skärms HDMI-port för att förebygga slitage när du ansluter din dator
  • Skapa en säker anslutning med en kontakt som greppar fast inuti HDMI-porten
  • Få bästa möjliga visningsupplevelse med stöd för alla HDMI 2.0-specifikationer
Visa mer
  • Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
  • Säkerställ en tillförlitlig anslutning med denna höghastighets portsparande kabel
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15.2 cm [6 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 22.2 mm [0.9 in]
Produkthöjd 0.4 cm [0.1 in]
Produktlängd 15.2 cm [6 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm HDMI-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F
DVIEXTAA6IN
6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F

Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
91 cm höghastighets HDMI-kabel för panelmontering - F/M

Låter en HDMI®-anslutning monteras på en säker och lättåtkomlig panel.

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
180° Rotating High Speed HDMI® Cable - M/M
HDMIROTMM6
6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Connect HDMI®-capable devices even in tight spaces

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI-kopplare/växlingskontakt - F/F
GCHDMIFF
HDMI-kopplare/växlingskontakt - F/F

Ett kostnadseffektivt sätt att koppla ihop 2 kortare standard eller high speed HDMI®-kablar.

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Premium Höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter - 4K 60 Hz - 2 m
HDMM2MLP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter - 4K 60 Hz - 2 m

Certifierade ’high-retention’ HDMI-anslutningar för bästa felfria prestanda

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms