StarTech.com

100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Produkt ID: MXT101MMH100

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Pin number 9 is not populated on these connectors
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 30.5 m [100 ft]
Maximal kontaktdimension 34 mm [1.3 in]
Produktbredd 33 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 30.5 m [100 ft]
Produktvikt 2.7 kg [6 lb]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 9 mm [0.4 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.7 kg [6.1 lb]
Package Height 11.9 cm [4.7 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
2 - Nuts

Certifikat