StarTech.com

25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 25ft

Produkt ID: MXT101HQ_25

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Visa mer
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Pin number 9 is not populated on these connectors
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 782 g [27.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 802 g [28.3 oz]
Package Height 64 mm [2.5 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25 FOOT COAXIAL CABLE
2 - Nuts

Certifikat