StarTech.com

1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m

Produkt ID: MXT101HQ

  • Passar skärmar med hög upplösning (1920 x 1200 och högre)
  • Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning
  • Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
Visa mer
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Inlänkningshastighet 1 000
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50 °C
Förvaringstemperatur -20 to 70 °C
Luftfuktighet 0 ~ 95%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 33.8 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 235 g [8.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 277 g [9.8 oz]
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - KOAXIAL VGA-KABEL PÅ 1,8 METER
2 - Muttrar

Certifikat

Relaterade produkter

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 25ft

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms