StarTech.com

1 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your power cord connections by up to 1ft

Produkt ID: PXT1001

  • One C14 plug and one C13 Receptacle rated to carry 125V at 10A
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - IEC 60320 C13 ström
1 - IEC 60320 C14 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 125 AC
Inström 10 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Package Height 12.1 cm [4.8 in]
Package Length 50 mm [2 in]
Package Width 7 mm [0.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certifikat