15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
Lägg till ett extra SATA strömuttag till ditt nätaggregat
Produkt ID: PYO2SATA
- 1x SATA-stickkontakt till 2x SATA-strömkontakt
PYO2SATA SATA-strömdelarkabeln har en SATA hane-strömkontakt som ansluter till en enda SATA-nätaggregatskabel och delas upp i två SATA hona-strömkontakter.
SATA-strömdelare/Y-kabeln överskrider antalet SATA-enheter som kan installeras i ett system baserat på tillgängliga PSU-strömanslutningar och du slipper kostnaden för att uppgradera nätaggregatet för att koppla in en extra SATA-enhet.
Användning
- Billigt sätt att lägga till fler strömkontakter till ett nätaggregat
Fördelarna med StarTech.com
- Tillåter anslutning av två SATA-enheter till en SATA-nätaggregatskontakt
- Enkel att använda och att installera
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V931384
UPC Code
065030835473
Tekniska specifikationer
| Information om garanti | ||
|---|---|---|
| Garanti | Lifetime | |
| Hårdvara | ||
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Kontakt(er) | ||
| Connector A | 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt | |
| Connector B | 2 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag | |
| Utseende | ||
| Kabellängd | 152.4 mm [6 in] | |
| Produktlängd | 152.4 mm [6 in] | |
| Produktvikt | 21 g [0.7 oz] | |
| Förpackning | ||
| Förpackningsantal | 1 | |
| Fraktvikt (förpackning) | 26 g [0.9 oz] | |
| Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
| Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
| Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
| Vad det är i lådan | ||
| Ingår i paketet | 1 - 15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F | |
Relaterade produkter
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter
Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.
12in LP4 to 2x Latching SATA Power Y Cable Splitter Adapter - 4 Pin LP4 to Dual SATA
Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector
6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F
Add an extra SATA power outlet to your PC Power Supply
30 cm LP4 till 2x låsförsedd högervinklad SATA Y-ström-splitter-kabel - 4-stifts LP4 till dubbel SATA
Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector
LP4 till 2x LP4 ström Y-splitterkabel M/F
Anslut två LP4-enheter (CD/DVD-ROM-enheter etc.) till en enda LP4-kontakt
15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
Lägg till ett extra SATA strömuttag till ditt nätaggregat
15 cm SATA till LP4- strömkabeladapter – F/M
Anslut en IDE-hårddisk till en seriell ATA-strömkontakt
30 cm SATA till LP4-strömkabeladapter - F/M
Strömförse en LP4-enhet från en SATA-strömanslutning på datorns nätaggregat
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection
15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter
Strömsätt en SATA-hårddisk via en konventionell LP4-strömanslutning
Tillbehör
30 cm 15 stifts SATA-strömförlängningskabel
Förläng en SATA-strömanslutning med upp till 30 cm
Produktsupport
Specifikationer
-
PYO2SATA_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Problemsökning
When you troubleshoot issues with an internal power cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Power supply
-
Computer part
-
Power cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the power supply, computer part, and power cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different power supply, computer part, and power cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted into both ends.
-
The polarity (usually indicated by the color of the cables) matches.
-
No pins are bent or missing on the power supply cable or header, or the computer part.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.





