StarTech.com

30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter

Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.

Produkt ID: PYO2LP4SATA

  • Kompatibel med alla seriella ATA-hårddiskar
  • Enkel att installera
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Connector B 2 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Produktbredd 24.600
Produkthöjd 21.600
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 33 g [1.2 oz]
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter

Certifikat

Relaterade produkter

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Power a SATA device and an LP4 device from a single LP4 power supply connector

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
15 cm 4-stifts LP4 till SATA-strömkabeladapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-stifts LP4 till SATA-strömkabeladapter

Strömförsörj en seriell ATA-hårddisk från en konventionell strömkälla med LP4-anslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms