StarTech.com

Mini-SAS-adapter - dubbel SFF-8643 till SFF-8644 - med fästen i hel- och lågprofil - 12 Gbps

Konvertera två interna SFF-8643-portar till två externa SFF-8644-portar

Produkt ID: SFF86448PLT2

  • Kompatibel med 12 Gbps SAS-hårddiskar och bakåtkompatibel med 6 Gbps SAS- och SATA-hårddiskar
  • Utrustad med ett fäste i fullprofil och ett fäste i halvhöjd/lågprofil medföljer för installation i datorer med liten formfaktor
106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Portar 4
Prestanda
Stödda protokoll SATA and SAS
Kontakt(er)
Connector A 2 - SFF-8643 (36-stifts, intern HD Mini SAS) Honuttag
Connector B 2 - SFF-8644 (36-stifts, extern HD Mini SAS) Honuttag
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 74 mm [2.9 in]
Produktvikt 54 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 112 g [4 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - dubbel SFF-8643 till SFF-8644 Mini-SAS HD-adapter
1 - Fäste i lågprofil

Certifikat

Relaterade produkter

x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express till SFF-8643-adapter för PCIe NVMe U.2-SSD

Lägg till högpresterande lagring i företagsklass till din PC eller server genom att ansluta en 2,5" PCIe U.2-SSD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5" U.2 NVMe SSD

Installera U.2 PCIe NVMe SSD-prestanda på din stationära dator eller server genom att ansluta ett U.2 SSD till M.2 PCIe x4-värdgränssnitt

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
Intern Mini-SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8643 - 1 m
SAS87431M
Intern Mini-SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8643 - 1 m

Anslut en SAS-kontroller till en SAS-bakpanel

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Intern Mini-SAS till SATA-kabel - SFF-8643 till 4x SATA - 1 m
SAS43SAT1M
Intern Mini-SAS till SATA-kabel - SFF-8643 till 4x SATA - 1 m

Anslut en SAS-kontroller till fyra SATA-hårddiskar

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör