Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1 Port SATA to SATA Slot Plate Bracket

Produkt ID: SATAPLATE1

Add external data connection to any existing SATA controller

Funktioner
  • Compliant with Serial ATA III Specifications

  • Fast data transfer rate of up to 6 Gbps

  • Fits in any PCI slot

Flera funktioner . . .
  • Easy installation and set up in minutes

  • Provides 1 external Serial ATA port to your computer

  • Built in 1ft cable connects to a Serial ATA controller card

tillgänglig i
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € inkl. moms

ID: SATAPLATE1

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

This 1 Port SATA to SATA Slot Plate Bracket adds external data support to any existing Serial ATA controller.

Installation is easy: just install the plate into an open I/O slot on your computer and connect the cables to the Serial ATA connectors on your motherboard or controller card. The slim SATA data cable provides less clutter for increased airflow inside your case. Like all our cable products, the SATAPLATE1 is backed by our lifetime warranty.

Fördelarna med StarTech.com
  • External slot plate adds 1 Serial ATA port to your computer
  • Easily fits in any PC slot
  • Fast data transfer rate of up to 6 Gbps
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Slot plate allows you to use external Serial ATA devices for fast and easy connectivity
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
Utseende
Färg Röd
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 Port SATA to SATA Slot Plate Bracket
Certifikat
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18

45 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA24

60 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36

36in SATA Serial ATA Cable

Connect and position SATA drives easily - designed for larger cases

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.