StarTech.com

30 cm 15 stifts SATA-strömförlängningskabel

Förläng en SATA-strömanslutning med upp till 30 cm

Produkt ID: SATAPOWEXT12

  • Hane till Hona (15 stifts) SATA-strömkontakter
  • Ger 30 cm kabellängd
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Connector B 1 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 23 g [0.8 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 28 g [1 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm 15 stifts SATA-strömförlängningskabel

Certifikat

Relaterade produkter

8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8
8in 15 pin SATA Power Extension Cable

Extend SATA Power Connections by up to 8in

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
12in 22 Pin SATA Power and Data Extension Cable
SATA22PEXT
12in 22 Pin SATA Power and Data Extension Cable

Extend SATA Power and Data Connections by up to 1ft

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
0.3m SATA Extension Cable
SATAEXT30CM
0.3m SATA Extension Cable

Extend SATA Data Connections by up to 30cm (12in)

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms