StarTech.com

SATA till eSATA PCI-täckplåtsanslutning med 1 port

Gör om en standard SATA-moderkortsanslutning till en extern eSATA-port

Produkt ID: ESATAPLATE1

  • Kompatibel med seriell ATA III-specifikationer
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 40 g [1.4 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA till eSATA PCI-täckplåtsanslutning med 1 port

Certifikat