StarTech.com

45 cm SATA till eSATA-täckplåtsadapter med 1 port

Gör om en standard SATA-moderkortsanslutning till en extern eSATA-port

Produkt ID: ESATAPLT18IN

  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 457.2 mm [18 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 120 mm [4.7 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 457.2 mm [18 in]
Produktvikt 270 g [9.5 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 280 g [9.9 oz]
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 45 cm SATA till eSATA PCI-täckplåtsanslutning med 1 port

Certifikat

Relaterade produkter

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1
SATA till eSATA PCI-täckplåtsanslutning med 1 port

Gör om en standard SATA-moderkortsanslutning till en extern eSATA-port

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms