StarTech.com

Fiber Optic Cable - 10 Gb Aqua - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m

Deliver fast, reliable, data transfers, safely, over high end networking equipment

Produkt ID: A50FBLCLC2

  • A more durable cable design
  • A solution that is cost effective and supports longer distances
  • Attenuation loss meets or exceeds industry standards
  • Designed to be used in 10 Gb Ethernet applications
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek 50/125
Prestanda
Fiberklassificering OM3
Fibertyp Multiläge
Kabelklassificering 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 100Gbps
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Connector A 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Connector B 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90% RH
Utseende
Diameter 3mm
Färg Aqua
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 34 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 43 g [1.5 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m 10 Gb Aqua Multimode 50/125 Duplex LSZH Fiber Patch Cable LC - LC

Certifikat

Relaterade produkter

Fiberoptisk kabel - 10 Gb Aqua - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m
A50FBLCLC1
Fiberoptisk kabel - 10 Gb Aqua - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m

Leverera snabba, driftsäkra dataöverföringar säkert över avancerad nätverksutrustning

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
5 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC
A50FBLCLC5
5 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC

Leverera snabba, driftsäkra dataöverföringar säkert över avancerad nätverksutrustning

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
10 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC
A50FBLCLC10
10 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC

Leverera snabba, driftsäkra dataöverföringar säkert över avancerad nätverksutrustning

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms