StarTech.com

Skyddade Cat 6-kablar

Ger högpresterande Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

Produkt ID: N6SPAT50CMGR

Color:

tillgänglig i

För att visa en produkt, välj en bland alternativen till vänster

5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 4 Pair SFTP
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Kabeltyp Skärmad hakfri
Prestanda
Kabelklassificering CAT6 - 500 MHz
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50 °C
Förvaringstemperatur -20 to 60 °C
Luftfuktighet 0-95 %
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Ledningstyp Tvinnad koppar
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 38 g [1.3 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,5 m grå Cat6 skärmad (SFTP) patchkabel

Certifikat

Relaterade produkter

Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 1 m, grå
N6SPAT1MGR
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 1 m, grå

Ger högpresterande Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 2 m, grå
N6SPAT2MGR
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 2 m, grå

Ger högpresterande Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 3 m, grå
N6SPAT3MGR
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 3 m, grå

Ger högpresterande Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 5 m, grå
N6SPAT5MGR
Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 5 m, grå

Ger högpresterande Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms