StarTech.com

1,8 m Cisco Console Rollover-kabel - RJ45 M/M

Anslut din dator till din Cisco®-router, -server eller nätverksutrustning

Produkt ID: ROLLOVERMM6

  • Bärbar design
  • Enkel att använda och att installera
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp Plattgjuten
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 53 mm [2.1 in]
Produkthöjd 5.3 cm [2.1 in]
Produktlängd 1.9 m [6.1 ft]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m Cisco Console Rollover-kabel - RJ45 Ethernet M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Cisco konsol rollover-adapter för RJ45 Ethernet-kabel M/F
ROLLOVER
Cisco konsol rollover-adapter för RJ45 Ethernet-kabel M/F

Konvertera din RJ45 Ethernet-kabel till en Cisco konsol rollover-kabel.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F
DB9CONCABL6
RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F

Anslut din dators seriella port till RJ45-konsolporten på din Cisco-router

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms