StarTech.com

RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F

Anslut din dators seriella port till RJ45-konsolporten på din Cisco-router

Produkt ID: DB9CONCABL6

  • 1x RJ-45-hankontakt
  • 1x DB-9-honkontakt
  • Kompatibel med Cisco-utrustning
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 33.4 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.9 m [6.1 ft]
Produktvikt 87 g [3.1 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F

Certifikat