StarTech.com

Cisco konsol rollover-adapter för RJ45 Ethernet-kabel M/F

Konvertera din RJ45 Ethernet-kabel till en Cisco konsol rollover-kabel.

Produkt ID: ROLLOVER

  • Gör om en RJ45 Ethernet-kabel till en rollover-kabel
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hona
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Blå
Produktbredd 18.4 mm [0.7 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 44 mm [1.7 in]
Produktvikt 11 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 16 g [0.6 oz]
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Rollover-adapter

Certifikat

Relaterade produkter

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH7BL
Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 7 ft. - Blue

Skapa snabba Ethernet nätverksanslutningar med denna högkvalitativa Cat5e-kabel med ström-över-Ethernet

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F
DB9CONCABL6
RJ45 till DB9 Cisco konsolhanteringsrouterkabel, 1,8 m - M/F

Anslut din dators seriella port till RJ45-konsolporten på din Cisco-router

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Korsad Gigabit Cat 6 Ethernet-adapter
C6CROSSOVER
Korsad Gigabit Cat 6 Ethernet-adapter

Omvandla en Cat 6 Ethernet-kabel till en Gigabit-kompatibel korsad kabel

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - F/F
NM9FF
DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - F/F

Ett kostnadseffektivt sätt att konvertera en rak kabel till en nollmodemskabel

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - m/f
NM9MF
DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - m/f

Ett kostnadseffektivt sätt att konvertera en rak kabel till en nollmodemskabel

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
3 m DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F
SCNM9FF
3 m DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Överför filer via en seriell anslutning

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M
SCNM9FM
3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M

Överför filer via en seriell anslutning

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Tillbehör