StarTech.com

1,8 m Cisco USB-konsolkabel - USB till RJ45

Rollover-kabel | Windows®, Mac och Linux® kompatibel | M/M

Produkt ID: ICUSBROLLOVR

  • Anslut en USB-utrustad bärbar eller stationär dator till en routerkonsol utan att behöva en adapter
  • Stöder anslutningar till nätverksenheter som har en konsolport
  • Maximal kompatibilitet med Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® eller TP-Link® routrar
Visa mer
  • Stöder en direkt USB-konsolanslutning, utan extra adaptrar
  • Konstruerad av högkvalitativa material, stöder överföringshastigheter på upp till 460 kbps
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Prolific PL2303HXD
Industristandarder USB 1.1/2.0, RS-232
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Portar 1
Porttyp Kabeladaptrar
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 512 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Paritet Odd, Even, Mark, Space, or None
Stödda protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En ledig USB 1.1 (eller högre) port
Ström
Power Source Bussdriven
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 23.4 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till RJ45 rollover-kabel
1 - snabbstartsguide
Kontaktplätering Nickel

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 till 10.15
Linux 2.4.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft Cisco Console Rollover Cable - RJ45 Ethernet M/M
ROLLOVERMM6
1,8 m Cisco Console Rollover-kabel - RJ45 M/M

Anslut din dator till din Cisco®-router, -server eller nätverksutrustning

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms