StarTech.com

3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

Produkt ID: SCNM925FM

  • Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 170 g [6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 175 g [6.2 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Seriell nollmodemskabel 9-25 F/M

Certifikat