StarTech.com

3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M

Överför filer via en seriell anslutning

Produkt ID: SCNM9FM

  • DB9 hona till DB9 hane
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 7
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 33.000
Produkthöjd 15.000
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 144 g [5.1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 149 g [5.3 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m seriell DB9 RS232 nollmodemskabel F/M

Certifikat