StarTech.com

USB-tangentbord till PS/2-ersättningsadapter – F/M

Anslut ett PS/2-kompatibelt USB-tangentbord till en dator genom en PS/2-port

Produkt ID: GC46FMKEY

  • PS/2 6-stifts-Mini-DIN-hane till USB A-hona
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-tangentbord till PS/2-ersättningsadapter – F/M

Certifikat

Relaterade produkter

PS/2-tangentbord till USB-ersättningsadapter – F/M
GC46MFKEY
PS/2-tangentbord till USB-ersättningsadapter – F/M

Anslut ett PS/2 tangentbord som stöds till USB-porten på datorn

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
PS/2-mus till USB-ersättningsadapter - F/M
GC46MF
PS/2-mus till USB-ersättningsadapter - F/M

Koppla din PS/2-mus till en USB-port

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Ersättnings-USB-mus till PS/2-adapter - F/M
GC46FM
Ersättnings-USB-mus till PS/2-adapter - F/M

Koppla en USB-mus till en dator genom en PS/2-port

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms