StarTech.com

Krok-och-ögla-kabelband - 15,2 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

Produkt ID: HKLP50

  • Problemfri kabelhantering med krok-och-ögla-tyg
  • Klipps enkelt till önskad längd
  • Mångsidig bindningslösning med ett starkt och kraftigt grepp
Visa mer
  • 15,2 m lång
  • 19 mm bred
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 2.380
Produktlängd 15.2 m [50 ft]
Produktvikt 266.9 g [9.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 283.9 g [10 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - rulle med krok-och-ögla-kabelband

Certifikat

Relaterade produkter

Krok-och-ögla-kabelband - 3 m - rulle
HKLP10
Krok-och-ögla-kabelband - 3 m - rulle

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle
HKLP25
Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk
HKLP100
Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms