StarTech.com

Krok-och-ögla-kabelband - 3 m - rulle

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

Produkt ID: HKLP10

  • Problemfri kabelhantering med krok-och-ögla-tyg
  • Klipps enkelt till önskad längd
  • Mångsidig bindningslösning med ett starkt och kraftigt grepp
Visa mer
  • 3 m lång
  • 19 mm bred
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 0.2 cm [0.1 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 49.9 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 54.4 g [1.9 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - rulle med krok-och-ögla-kabelband

Certifikat

Relaterade produkter

Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle
HKLP25
Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 15,2 m rulle i bulk
HKLP50
Krok-och-ögla-kabelband - 15,2 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk
HKLP100
Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms