StarTech.com

2 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

Produkt ID: UUSBHAUB2M

  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet
  • Hållbar PVC-konstruktion
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 55 g [1.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
0,5 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
1 m Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3m Micro USB Cable M/M - USB A to Micro B
UUSBHAUB3M
3m Micro USB Cable M/M - USB A to Micro B

Charge or sync Micro USB mobile devices from a standard USB port on your desktop or mobile computer

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms