StarTech.com

30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

Produkt ID: UUSBHAUB1LA

  • 1x USB "A"-hankontakt
  • 1x vänstervinklad USB Micro B-hankontakt
  • Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 17 g [0.6 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M

Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
91 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms